294-1820: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    294-1820: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 294-1820
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung für Kraftstoffentlüftungspumpen

    Beschreibung:

    • Bei Dichtungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffentlüftungspumpen, die vor dem Starten von Motoren Luft aus Kraftstoffsystemen abführen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe (mm): 2,54
    • Länge (mm): 114,3
    exc
    320D, 321D LCR 319D L 311D LRR 320D LRR 312D, 315D L 323D L 320D FM 319D LN 320D L 312D L 319D 313D, 320D LN 323D LN 320D GC 320D RR 314D LCR 323D S 323D, 314D CR 318D L 320D FM RR 323D SA