294-3061: KETTENBOLZEN
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    294-3061: KETTENBOLZEN

    Artikelnummer:294-3061
    1,00 $

    Kettenbolzen

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Kettenbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.

    • Kettenteilung (mm): 260,4
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 46
    • Länge (mm): 309
    • Durchmesser (mm): 57,23
    • Schraubengröße (mm): M27
    • Kettenteilung ("): 10,25
    • Schraubengröße ("): 1,0629