294-3064: KETTENBOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    294-3064: KETTENBOLZEN

    Ersatzteilnummer: 294-3064
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenendbolzen

    Beschreibung:

    • Kettenendbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 46
    • Durchmesser (mm): 57,23
    • Kettenteilung (mm): 260,4
    • Länge (mm): 315
    • Schraubengröße (mm): M27
    exc
    390F 385C, 390F L 385C L 365C 385C L MH 365C L 385C FS 390D L 390D

    mh
    MH3295

    track excavators
    390FMHOEM