295-0778: PUMPENGRUPPE GR B
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    295-0778: PUMPENGRUPPE GR B

    Ersatzteilnummer: 295-0778
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 317,5
    • Höhe ("): 9,2
    • Höhe (mm): 233,7
    • Länge ("): 30,4
    • Länge (mm): 772,2
    off-highway truck
    795F AC 794 AC 795F XQ