295-0808: KÜHLERGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    295-0808: KÜHLERGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 295-0808
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühler

    Beschreibung:

    • Kühler führen übermäßige Wärme ab, um die Motoren zu kühlen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1409,70
    • Höhe ("): 24
    • Höhe (mm): 609,6
    • Länge ("): 68,5
    • Länge (mm): 1739,90
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.