295-1842: ADAPTERSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    295-1842: ADAPTERSATZ

    Ersatzteilnummer: 295-1842
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlregleradaptersatz

    Beschreibung:

    • Dieser Satz umfasst Flachdichtungen, einen Adapter, Schrauben und die zugehörige Anleitung für die Reparatur eines Drehzahlreglers

    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1
    • Länge ("): 4,5
    cold planer
    PM622, PM822, PM620, PM820, PM-201, PM825 PM313, PM310, PM312

    wheel-type loader
    980F, 980C

    petroleum products
    C15 CX31-P600 CX31-C13I TH35-C15I C18 CX35-C18I C13 CX31-C11I CX35-P800 CX38-P892 3512E 2016 CX31-C9I TH35-C11I CX31-C18I TH35-E81 CX38-P800 CX31-C15I TH35-C13I TH48-E80

    10 to 13 liter
    C13

    engine - industrial
    C9.3 C13 C18 C15 C11 SPF743 C9.3B

    earthmoving compactor
    836H

    engine - truck
    C13 C15 C11 C9