295-1949: BAUGR. KRAFTSTOFFTANK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    295-1949: BAUGR. KRAFTSTOFFTANK

    Ersatzteilnummer: 295-1949
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kraftstofftank

    Beschreibung:
    Bei einem Kraftstofftank handelt es sich um einen belüfteten Behälter, in dem eine bestimmte Kraftstoffmenge gelagert und für den Betrieb eines Motors angesaugt wird.

    Merkmale:
    Cat®-Kraftstofftanks sind symmetrische Tanks, die in alle Cat-Maschinen passen und damit optimale Sicherheit und Kraftstofflagerungskapazitäten bieten, die erforderlich sind, um die Zeit bis zum Nachfüllen zu maximieren.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Kraftstofftanks wurden auf maschinenspezifische Anforderungen ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 54
    • Länge ("): 35,3
    wheel-type loader
    980H

    wheel loaders
    980H