295-5444: GETRIEBE CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    295-5444: GETRIEBE CLA

    Ersatzteilnummer: 295-5444
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Stirnradgetriebe

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Cat®-Stirnradgetriebe
    track-type tractor
    D7H, D6R III D6H XR D6H, 6S 7 D6R, D6T, 7S 7SU D7R II D6R II D7R LGP 6SU D6T LGP 8SU D6T LGPPAT D7R, D8R D6T XL 57H 8 D8R II 56H 6A 7A D6T XW 8A 8U 6 D6H II 56 7U D7R XR D8N, D6T XL PAT D6H XL D6R STD 7S LGP D6R XL D6T XW PAT D6R LGP

    pipelayer
    587T, 587R, 572R, PL87, 572R II PL72, 578, 583R