295-5685: GEHÄUSE CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    295-5685: GEHÄUSE CLA

    Ersatzteilnummer: 295-5685
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Gehäuse

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    track-type tractor
    D6D, D7H, 7S LGP 163 D6R, D8R D6R II D6H, D6C, 7S 153 6S 8SU 7 D7R, 8 8U 57H D7G, 8A D6E 4 6SU 6A D8N, D6G2 LGP D7R II 6 7SU D7F, D7G2 56H D6H XL 7A D6H XR 55, 7U 56 D6H II D6G2 XL D6G

    pipelayer
    572G, 578, 583R, 571G, 572R, 572R II 587R

    track-type loader
    955 951