295-5687: IMPELLER CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    295-5687: IMPELLER CLA

    Ersatzteilnummer: 295-5687
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Wasserpumpenflügelrad

    Beschreibung:

    • Flügelräder sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat® Classic™-Teile sorgen für die richtige Haltbarkeit zum richtigen Preis für Ihre Maschinen im mittleren bis späten Abschnitt ihres Lebenszyklus, weniger häufig gebrauchte Maschinen und Maschinen für leichtere Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Wasserpumpenflügelrad
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,8
    • Länge ("): 6,4
    wheel tractor-scraper
    627E, 615C II 611, 615C, 627G, 627B, 637G, 637E, 627F

    pipelayer
    572R

    engine - generator set
    3306B G3306 XQG135 G3306B 3306 3304B 3304

    motor grader
    12H, 12H NA 160H NA 140H NA 140G, 12G, 160H ES 160H, 140H ES 12H ES 14G, 14H NA 143H, 140H, 163H NA

    wheel-type loader
    966G, 950E, 972G, 966F II 966F, 950B, 950B/950E 966D, 966E, 970F

    wheel-type skidder
    525, 545, 515

    engine - industrial
    3306 3304 D333C 3306B G3306B G3304B D330C G3304 G3306

    articulated dump truck
    D250E II D300E II D250E, D300E

    engine - truck
    3306 3306C 3306B

    challenger
    65D, 65C

    track-type tractor
    D6G, D6H, D6H XL D7R, D6R, D7G2 D7G, D7H, D6D, D6H XR D6G2 XL D6G2 LGP D6H II D4H

    wheeled excavator
    W330B

    wheel dozer
    814F

    track-type loader
    973C, 973

    petroleum products
    G3306B

    track-type skidder
    527 517 D4HTSK III

    excavator
    330-A 350-A 235D, 330B LN 330B L 235B, 330-A L

    earthmoving compactor
    815F, 816F