295-5764: ZAHNRADGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    295-5764: ZAHNRADGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 295-5764
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 139,7
    • Höhe ("): 5,2
    • Höhe (mm): 132,1
    • Länge ("): 9
    • Länge (mm): 228,6
    motor grader
    143H, 163H