295-9437: MOTORGRUPPE PSF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    295-9437: MOTORGRUPPE PSF

    Ersatzteilnummer: 295-9437
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Axialkolbenmotor

    Beschreibung:
    Hydraulikmotoren wandeln Hydraulikdruck und -strom in Drehmoment um.

    Merkmale:
    Hydraulikmotoren sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikmotoren wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat® Reman-Axialkolbenmotor
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 320
    • Höhe ("): 11
    • Höhe (mm): 280
    • Länge ("): 14,6
    • Länge (mm): 370
    excavator
    365C L 365C