295-9962: ENDBODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    295-9962: ENDBODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 295-9962
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SystemOne™-Bodenplattenendglied (Schwersteinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.
    • Bodenplatten für Schwersteinsätze zeichnen sich in verschleißintensiven Anwendungen durch eine 25% längere Lebensdauer als Bodenplatten für Schwereinsätze aus.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwersteinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite (mm): 560
    • Kettenteilung (mm): 218
    • Schraubengröße (mm): 7/8
    ttt
    D8T, D8R