296-1348: ROLLENTRÄGER CLAS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    296-1348: ROLLENTRÄGER CLAS

    Ersatzteilnummer: 296-1348
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    pipelayer
    PL72, 578

    track-type tractor
    D6T, D6T LGP D6T XL D6R II D6R III D6R STD D6R, D6T XW D6T XW PAT D6H, D6T XL PAT D6R XL D6H XL D6T LGPPAT D6R LGP D6H XR

    engine - machine
    C9.3

    wheel dozer
    814F II 814K, 8A4K

    wheel-type loader
    966G, 966F II 966G II 97AM 970F, 972H, 972G II 972G, 972K, 966H, 972M, 966F, 972L

    wheel dozers
    814F, 814B

    track type tractors
    D6RLGP, D6RXL, D6TXL

    compactors
    815F, 815B, 816F

    earthmoving compactor
    816K, 815K, 816F II 815F II