296-4359: KETTENGLIED RECHTS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    296-4359: KETTENGLIED RECHTS

    Ersatzteilnummer: 296-4359
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Fettgeschmiertes Laufwerkskettenglied (rechts)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.


    Merkmale:

    • Bei fettgeschmierten Laufwerksketten sind die innenliegenden Bolzen und Buchsen eingefettet, um Kontakt und Reibung zu verhindern, wobei jedes Kettenglied abgedichtet ist, damit das Fett nicht ausläuft. Dadurch wird der Innenverschleiß im Vergleich zur abgedichteten Kette um 25% verringert, Laufwerksgeräusche vermindert und das Risiko von gefrorenen oder festsitzenden Gliedern reduziert.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 10,3
    • Schraubengröße ("): 31
    material handler
    MH3295

    excavator
    385C L MH 390D, 385C L 390F 390F L 385C FS 385C, 390D L 365C L 365C

    track excavators
    390FMHOEM

    expanded mining products
    MD6640