296-4360: VERBINDUNG KETTE-LINKS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    296-4360: VERBINDUNG KETTE-LINKS

    Ersatzteilnummer: 296-4360
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Fettgeschmiertes Laufwerkskettenglied (links)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.


    Merkmale:

    • Bei fettgeschmierten Laufwerksketten sind die innenliegenden Bolzen und Buchsen eingefettet, um Kontakt und Reibung zu verhindern, wobei jedes Kettenglied abgedichtet ist, damit das Fett nicht ausläuft. Dadurch wird der Innenverschleiß im Vergleich zur abgedichteten Kette um 25% verringert, Laufwerksgeräusche vermindert und das Risiko von gefrorenen oder festsitzenden Gliedern reduziert.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung (mm): 260,4
    • Schraubengröße (mm): 31
    exc
    390D, 365C 390D L 390F L 390F 385C L 385C FS 385C, 385C L MH 365C L

    emp
    MD6640

    mh
    MH3295

    track excavators
    390FMHOEM