296-4361: KETTENGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    296-4361: KETTENGLIED

    Ersatzteilnummer: 296-4361
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Fettgeschmiertes Laufwerkskettenglied (rechts)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.


    Merkmale:

    • Bei fettgeschmierten Laufwerksketten sind die innenliegenden Bolzen und Buchsen eingefettet, um Kontakt und Reibung zu verhindern, wobei jedes Kettenglied abgedichtet ist, damit das Fett nicht ausläuft. Dadurch wird der Innenverschleiß im Vergleich zur abgedichteten Kette um 25% verringert, Laufwerksgeräusche vermindert und das Risiko von gefrorenen oder festsitzenden Gliedern reduziert.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 10,3
    • Schraubengröße ("): 28
    excavator
    365C 345C, 374F L 345C L 365B, 365C L 365B II 374D L 365C L MH 374F

    track excavators
    365BLU, 365BMH, 365CL