296-4362: KETTENGLIED
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    296-4362: KETTENGLIED

    Artikelnummer:296-4362
    1,00 $

    Fettgeschmiertes Laufwerkskettenglied (links)

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.


    Merkmale:

    • Bei fettgeschmierten Laufwerksketten sind die innenliegenden Bolzen und Buchsen eingefettet, um Kontakt und Reibung zu verhindern, wobei jedes Kettenglied abgedichtet ist, damit das Fett nicht ausläuft. Dadurch wird der Innenverschleiß im Vergleich zur abgedichteten Kette um 25% verringert, Laufwerksgeräusche vermindert und das Risiko von gefrorenen oder festsitzenden Gliedern reduziert.

    • Schraubengröße ("): 28
    • Kettenteilung ("): 10,3
    • Kettenteilung (mm): 260,4
    • Schraubengröße (mm): 28