296-4680: ANORDNUNG MOTOR CO
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    296-4680: ANORDNUNG MOTOR CO

    Ersatzteilnummer: 296-4680
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 990,6
    • Höhe ("): 66,5
    • Höhe (mm): 1689,10
    • Länge ("): 60,5
    • Länge (mm): 1536,70
    excavator
    320D L