296-5577: BAUGR. LEITRADWELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    296-5577: BAUGR. LEITRADWELLE

    Ersatzteilnummer: 296-5577
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitradwelle für Ölpumpe

    Beschreibung:

    • Leitradwellen sind wichtige Bestandteile von Ölpumpen, die das Motoröl zu den Drehlagern, Kolben und Nockenwellen von Motoren leiten.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 129,6
    • Höhe (mm): 129,6
    • Länge (mm): 287,1
    off-highway truck
    797F, 797, 793F OEM 794 AC 795F AC 793F CMD 793F XQ 795F XQ 793F AC 793F, 797B