296-7780: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    296-7780: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 296-7780
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Auspuffverbrennungsdichtung

    Beschreibung:

    • Mit Flachdichtungen werden zwei Kontaktflächen abgedichtet

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 177,8
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe (mm): 15,24
    • Länge (mm): 228,6
    petr
    TH35-C13T TH31-C9T TH35-C15T TH35-E81 TH31-E61

    teng
    C-9 C15 C13 C9 C11 C7