296-8176: RIEMENSCHEIBE-GENERATOR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    296-8176: RIEMENSCHEIBE-GENERATOR

    Ersatzteilnummer: 296-8176
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehstromgenerator-Riemenscheibe

    Beschreibung:

    • Durch Drehstromgenerator-Riemenschieben können Drehstromgeneratoren von Riemen gedreht werden, die von Motornebenabtriebssystemen angetrieben werden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe (mm): 40,6
    • Länge (mm): 203,2
    engine - generator set
    C13 C13GENSET