296-9808: BAUGR. BLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    296-9808: BAUGR. BLOCK

    Ersatzteilnummer: 296-9808
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlerkern

    Beschreibung:

    • Bei Kernen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen

    Merkmale:

    • Cat®®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 825,5
    • Höhe (mm): 381
    • Länge (mm): 1790,70
    petr
    C15 CX31-C15I TH35-C15I C18 CX35-P800 TH35-E81 CX31-P600

    ieng
    C15 CX31-C15I TH35-C15I C18 CX35-P800 TH35-E81 CX31-P600