296-9886: HILFSPUMPENGR.
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    296-9886: HILFSPUMPENGR.

    Ersatzteilnummer: 296-9886
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 469,9
    • Höhe (mm): 292,1
    • Länge (mm): 546,1
    meng
    C32