297-0608: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-0608: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 297-0608
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 0,44
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
    • Querschnittsbreite ("): 0,05
    • Querschnittshöhe ("): 0,08
    forest products
    558 336E L 320E L 336FMHPU 326F L 330F, 326F, 323F L 568 FM 329E L 325F 320E LRR 336E, 336F, 538 323F 335F 330F L 336F LN 345D L 568 FM LL 329F L 329E, 326F LN 324E L 336F L 320E LN 323E LN 325F LCR 330FMHPU 323E L 336E LN 345D, 320F L 324E, 320E, 329E LN 320E RR 323E SA 335F LCR 548 324E LN

    excavator
    558 336E L 320E L 336FMHPU 326F L 330F, 326F, 323F L 568 FM 329E L 325F 320E LRR 336E, 336F, 538 323F 335F 330F L 336F LN 345D L 568 FM LL 329F L 329E, 326F LN 324E L 336F L 320E LN 323E LN 325F LCR 330FMHPU 323E L 336E LN 345D, 320F L 324E, 320E, 329E LN 320E RR 323E SA 335F LCR 548 324E LN