297-2837: BAUGR. KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-2837: BAUGR. KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 297-2837
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgaskrümmer

    Beschreibung:

    • Abgaskrümmer leiten die Abgase aus den verschiedenen Zylindern in ein Rohr.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 633,73
    • Höhe (mm): 599,44
    • Länge (mm): 773,43
    oht
    793D