297-4283: KÜHLERGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-4283: KÜHLERGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 297-4283
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühler

    Beschreibung:

    • Kühler führen übermäßige Wärme ab, um die Motoren zu kühlen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1346,20
    • Höhe ("): 22,5
    • Höhe (mm): 571,5
    • Länge ("): 71,5
    • Länge (mm): 1816,10
    petroleum products
    C-16 C11 C18 C15 C-15 C13 CX35-P800 TH35-C11I CX31-P600 TH35-E81 TH35-C13I CX31-C13I TH35-C15I CX31-C15I CX31-C11I

    engine - industrial
    C-16 C11 C18 C15 C-15 C13 CX35-P800 TH35-C11I CX31-P600 TH35-E81 TH35-C13I CX31-C13I TH35-C15I CX31-C15I CX31-C11I