297-4786: BAUGR. KETTENGLIEDKASTEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-4786: BAUGR. KETTENGLIEDKASTEN

    Ersatzteilnummer: 297-4786
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SystemOne™-Kettengliedkasten

    Beschreibung:

    • Bei Kettengliedkästen handelt es sich um SystemOne™-Wartungsaustauschsätze, die zwei Einsätze und zwei Kettenglieder enthalten.

    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, trapezförmig
    • Kettenteilung ("): 8
    • Schraubengröße ("): 0,8661
    track-type tractor
    D6R III D6T, D6R II

    track-type loader
    963C, 963B