297-4860: KOLBEN KLASSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-4860: KOLBEN KLASSE

    Ersatzteilnummer: 297-4860
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Kupplungskolben

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    wheel tractor-scraper
    613C II 613G, 613C

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT62G II

    wheel-type loader
    962H, 962G, 950G, 962G II 950G II 966H, 950H, 966L, 950K, 960F, 950F II 966M, 962K, 966K