297-4956: REIBESCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-4956: REIBESCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 297-4956
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Reibscheibe mit längerer Lebensdauer

    Beschreibung:
    Eine Papierreibscheibe bietet eine mittlere Widerstandsfähigkeit, eine mittlere Verschleißfestigkeit und eine mittlere Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden. Reibwerkstoffe mit längerer Lebensdauer sind auf den Überholungszyklus des Bremssystems ausgelegt.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    adt
    740C 745C, 740 GC 735C, 740, 745

    mg
    16M3, 18M3, 14M3, 14M-3

    wtl
    993K, 994K