297-5970: Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-5970: Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Ersatzteilnummer: 297-5970
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Beschreibung:
    Halbpfeile bedecken die Schnittkante für einen glatten Übergang des Materials.

    Merkmale:
    Mit halbpfeilförmigen Anschweiß-Schneidmessern kann ein Löffel mit Seitenschneidenschutz individuell angepasst werden; sie dienen entweder als Seitenmesser für ein besseres Eindringungsvermögen oder als Segmente zwischen den Zähnen zur Verringerung bogenförmigen Verschleißes.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Endbreite (mm): 371
    • Länge ("): 17,4
    • Länge (mm): 443,1
    • Stärke ("): 2,36
    • Stärke (mm): 60
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.