297-6876: Dichtungssatz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-6876: Dichtungssatz

    Ersatzteilnummer: 297-6876
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtungssatz zur Getriebeüberholung

    Beschreibung:
    Ein Getriebedichtungssatz enthält alle Flachdichtungen, Dichtringe und O-Ringe, die für eine komplette Getriebeüberholung benötigt werden.

    Merkmale:
    Den Cat®-Getriebedichtungssatz müssen Sie mit nur einer einzigen Ersatzteilnummer bestellen, die alle Komponenten für die Anwendung umfasst. Dabei sind die Komponenten stets auf dem neusten entwicklungstechnischen Stand.

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.