297-6993: PUMPEN GPPS BS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-6993: PUMPEN GPPS BS

    Ersatzteilnummer: 297-6993
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Axialkolben-Verstellpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.


    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.


    Hinweis: Weitere Informationen über die Verfügbarkeit aufgearbeiteter Teile sowie von Ersatz- oder Reparaturteilen von Händlern erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 9,36
    • Länge ("): 12,10
    petroleum products
    TH35-E81 CX35-P800 CX31-C11I CX31-P600 CX31-C15I TH48-E70 TH35-C13I C13 CX31-C13I TH35-C11I C18 CX38-P892 C15 CX35-C18I C11 CX31-C18I CX38-P800 TH35-C15I

    engine - industrial
    C27 C18 C13 C15 C11 C32