297-6995: PUMPE GPPS-BS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-6995: PUMPE GPPS-BS

    Ersatzteilnummer: 297-6995
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Axialkolben-Verstellpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.


    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.


    Hinweis: Weitere Informationen über die Verfügbarkeit aufgearbeiteter Teile sowie von Ersatz- oder Reparaturteilen von Händlern erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    petr
    CX31-C9I CX35-P800 TH31-C9I C9 C15 TH35-E81 TH31-C9P C18 CX31-C18I CX35-C18I TH31-E61 CX31-P600 CX31-C15I TH35-C15I CX38-P892 CX38-P800

    ieng
    C15 C9.3 C9 C18