297-7165: ROLLENTRÄGER CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-7165: ROLLENTRÄGER CLA

    Ersatzteilnummer: 297-7165
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Planetenträger

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    track-type tractor
    D5H, D4H XL D5M D5N 5A 5P 5S D5H XL D4H III 5 55

    pipelayer
    561M, 561N

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II IT62H

    wheel-type loader
    962H, 950F II 936E, 960F, 962G II 962G, 966H, 950G II 936, 950H, 950E, 966C, 966M, 950B, 950B/950E 950G, 936F, G936, 962K, 950K, 950F, 966R, 966L, 966K

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK III