297-7259: WELLE CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-7259: WELLE CLA

    Ersatzteilnummer: 297-7259
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    track-type tractor
    D6R

    wheel-type loader
    970F, 966F, 966F II

    wheel dozer
    814F, 8A4K 814K, 814F II

    earthmoving compactor
    816K, 815F II 816F II 816F, 815K, 815F