297-7662: CAP
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-7662: CAP

    Ersatzteilnummer: 297-7662
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Öleinfüllverschluss

    Beschreibung:

    • Öleinfüllverschlüssel dichten die Öleinfüllöffnungen an Motoren ab.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe (mm): 31,75
    • Länge (mm): 203,2
    exc
    311C 320C, 320D RR 312C L 319C 320D, 320D L 320C FM 318C, 321C 312C, 320D LRR 314C 320C L