297-8178: KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-8178: KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 297-8178
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitungskrümmer

    Beschreibung:

    • Bei Krümmern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzleitungen, die Kraftstoff in die Motoren leiten.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 116,84
    • Höhe ("): 3,1
    • Höhe (mm): 78,74
    • Länge ("): 9,2
    • Länge (mm): 233,68
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C13T TH35-C15T

    engine - truck
    C13 C15