297-8454: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-8454: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 297-8454
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SystemOne™-Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg, Dreigliedkette, Abstand, abgeschrägt, rechts)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.
    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.
    • Bei Bodenplatten mit abgeschrägtem Steg sind die Ecken abgeschnitten, um Drehwiderstand und Biegekraft ohne Auswirkungen auf die Flotation und mit nur geringer Beeinträchtigung der Gesamtlebensdauer zu reduzieren.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, außermittig, abgeschrägt, rechts
    • Bodenplattenbreite ("): 24
    • Kettenteilung ("): 8
    • Schraubengröße ("): 0,8661
    track-type tractor
    D6T LGP D6T XL D6R III D6T XW D6T, D6T LGPPAT D6T XW PAT D6T XL PAT

    engine - machine
    C9.3