297-9275: FEDERGRUPPE RE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    297-9275: FEDERGRUPPE RE

    Ersatzteilnummer: 297-9275
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:

    • Kettenspanner mit Fettzylinder sowie stark dimensionierte Leitradfedern erleichtern das wichtige Anpassen der Kettenspannung an die jeweiligen Einsatzverhältnisse und verhindern übermäßige Stoßbelastungen durch eingeklemmte Fremdkörper.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 235
    • Länge (mm): 907
    • Unterwagenbreite (mm): 337
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.