298-1308: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    298-1308: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 298-1308
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kurbelwellenriemenscheibenadapter

    Beschreibung:

    • Bei Adaptern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kurbelwellenriemenscheiben, die mechanische Energie und Drehmoment über das Riemenscheibensystem auf Nebenaggregate übertragen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 236,2
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge (mm): 248,9
    engine - truck
    C7