299-6817: BAUGR. BEFESTIGUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    299-6817: BAUGR. BEFESTIGUNG

    Ersatzteilnummer: 299-6817
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lagerbaugruppe

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor Schwingungen, Stößen und Lärm.

    Lagerkomponenten bestehen in der Regel aus einer zweiteiligen Lagerbaugruppe, die entweder symmetrisch (zwei Lager) oder nicht symmetrisch (Lager und Platte) sind.

    Merkmale:
    Cat®-Montagesysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System (Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Zweiteilige Lager sind durch die Gummikonstruktion und Designgeometrie präzise auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. Die Lager sind in der Regel vorgepresst, damit eine lange Nutzungsdauer gewährleistet ist.

    Anwendungen:
    Zweiteilige Lager kommen in zahlreichen Cat-Systeminstallationen zum Einsatz, dazu gehören Motoren, Getriebe, Nachbehandlungssysteme, Elektronik, Kabinen sowie Klimaanlagen, Hydraulikkomponenten und Strukturen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Gesamtlänge (mm): 84,0
    • Innendurchmesser ("): 1,89
    • Innendurchmesser (mm): 48,0
    • Kopfaußendurchmesser ("): 5,67
    • Kopfaußendurchmesser (mm): 144,1
    • Zentrieraußendurchmesser ("): 2,76
    • Zentrieraußendurchmesser (mm): 70,2
    track-type tractor
    D6K XL

    wheel-type loader
    994K

    drill
    MD6310