2A-1371: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2A-1371: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 2A-1371
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 1 3/8
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,24
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/16–24
    3300
    3306

    baggerlader
    416II, 438II, 426II, 436II, 428II

    telehandler
    RT50, RT50SA, RT60

    einzelvibrationswalze, glattbandage
    CS-323L, CS-433B, CS-431B

    schürfzüge
    631G

    kettendozer
    D7F

    vibrationswalzen-auflage
    CP-433B

    tandemvibrationswalze, asphalt
    CB-424

    asphaltfertiger
    AP-800, AP-1200

    mobilbagger
    224, 206, 214, 212

    raupenbagger
    205LC, 213LC