2A-1420: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2A-1420: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 2A-1420
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4 3/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    wheel tractor-scraper
    657B, 651, 631E, 657, 666B, 613, 651B, 613B, 641, 657E, 637E, 666, 641B, 651E

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3608 3606

    motor grader
    120, 14H NA 120B, 14E, 14H, 12F, 16G, 120G, 140B, 14G, 12E

    wheel-type loader
    966F, 926E, 916, 980C, 980F, 992B, 926, 988B, 966E, 970F, 966D, 992, G916, 966F II 980F II G926

    wheel-type skidder
    518, 120C, 528, FB518

    articulated dump truck
    D35HP D550B, D35C, D44B, D350C, D400

    off-highway truck
    776B, 777D, 769B, 777E 769, 777C, 776C, 776D, 777, 776, 768B, 777B

    track-type tractor
    D7G, D6H, 59 5P 6S 6SU D6H II 9C D5H, 9S 55, D8K, 6A 56H D5B, D11N, D7F, 5S 8A 6 11 9 9U 5 9A 8S 153 56 D7G2 11U 11SU 8C D9L, 163 5A 8U

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT28, IT18B, IT18

    wheel dozer
    834S 824C, 814F, 834, 824, 814B, 824B, 824S

    track-type loader
    953, 943, 973, 963, 977 977K, 963B

    track-type skidder
    120C, 125C

    excavator
    245B, 235, 245, 215, 235C, 235B, 229

    earthmoving compactor
    825C, 825B, 825 816F, 815F, 816B, 826B, 815B