2A-2814: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2A-2814: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 2A-2814
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    exc
    385B, 5090B

    meng
    C18 3406E 3406C 3406B C15

    petr
    CX31-C15I CX35-P800 TH35-E81 C18 TH35-C15I C15 CX31-P600

    ttt
    D7G2 D7G

    ieng
    3406 C18 3406E C15 3406C C-16 C-15

    uat
    AD30

    teng
    3406C C-16 3406B C15 3406E C-15 C16 C-18

    epg
    3406B 3406C