2B-1955: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2B-1955: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 2B-1955
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 3 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,87
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,81
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/4–7
    radlader
    994, 993KLRC, 993K

    kettendozer
    D6H, D6HII, D9R, D6HIILGP, D6HLGP