2B-2391: KOPFSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2B-2391: KOPFSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 2B-2391
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    adt
    D300E, D250E

    meng
    D342 D342C

    com
    815B, 826C, 836

    ttt
    D8K, D8H

    ieng
    D342C G342C

    wtt
    834B

    oht
    777F, 776D, 777D, 776C, 773B, 773D, 775E, 773E, 777E 777C, 775F, 775D, 775B, 773F

    pipe
    583K