2B-6030: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2B-6030: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 2B-6030
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 6
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,94
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,48
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/8–18
    generator
    SR4

    track-type loader
    977D, 977H

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800 C18 C15 CX31-P600 TH35-C15I TH35-C15T 2016 3512E TH35-E81 CX31-C15I

    engine - industrial
    3406B C18 3406 3456 3406C C-16 3406E C15 C-15 C27 C32

    engine - truck
    3406E 3406B 3408 3406 3406C C15 C-15 3408B C-18 C16 C-16

    challenger
    VFS50 VFS70