2B-7218: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2B-7218: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 2B-7218
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 5,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    marine products
    3612

    load, haul, dump
    R3000H, R1600G, R2900G, R1600H

    wheel tractor-scraper
    615C

    motor grader
    120G

    wheel-type loader
    930R, 930T, 988B, 994, 992C, 994D

    off highway trucks
    785G

    articulated dump truck
    D400E, D350E

    off-highway truck
    785C, 789C, 785D, 784C, 776C, 789B, 785B, 777C

    challenger
    VFS70 VFS50