2D-3424: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2D-3424: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 2D-3424
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: 0, Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 0, 6
    • Gewinde: UNF-Feingewinde, 0
    • JIS-BSPP-Gewindegröße (Zoll – Gangzahl) ("): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 3.5, 0
    • Kopfbreite - 5 ("): 0, 1.69
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0.72, 0
    • Maßeinheit: Zoll, 0
    • Schraubenausführung: 0, Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 0, 1 1/8